US 60-150W

편향 미러

제품 번호: 50110200

포함됨 2개 슬롯 너트 M6
타입, 칼럼 및 미러 표면 편향 미러
치수(너비 x 높이 x 길이) 25 mm x 68 mm x 220 mm
순중량 600 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 스위블 마운트
슬롯 마운팅
센서에 적합함 고정식 바코드 리더
미러 길이 210 mm
미러 너비 60 mm
HS 번호 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467