UMS 96
설치 시스템
적합한 제품 그룹 | 스위칭 센서, 큐빅형 |
적합한 적용 대상: | 시리즈 96B 센서 |
금속 고정 부품 규격 표시 | 강철, 아연 도금 |
순중량 | 187 g |
고정 부품 버전 | 설치 시스템 |
고정 방식, 시스템 측 | 원형 로드 10mm용 원형 로드 12mm용 원형 로드 14mm용 원형 로드 16mm용 |
고정 방식, 장치 측 | 클램핑 가능 |
고정 부품 종류 | 360° 회전식 조정 가능 |
고정 부품 재료 | 금속 |
HS 번호 | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |