UMC-Mirror-S2
예비 미러
적합한 적용 대상: | 편향 미러 포스트 UMC-S2 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 80 mm x 30 mm x 175 mm |
순중량 | 200 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
HS 번호 | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |