UMC-1900-S2

미러 칼럼

제품 번호: 549783

시리즈 UMC
포함됨 바닥 설치용 고정세트
적합한 적용 대상: 안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300
타입, 칼럼 및 미러 안전 라이트 커튼용 편향 미러 포스트
기능 간편 축 조정
안전 라이트 커튼의 빔 편광을 위해 통과되는 미러면
알루미늄 압출 프로파일의 유리 미러
조정 가능, 3 방향
특수 스프링 유닛을 통한 기계적 충격 후 자동 복구
치수(너비 x 높이 x 길이) 160 mm x 1,960 mm x 149 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
순중량 7,940 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
흑색, RAL 9005
고정 방식 바닥 고정
설치판
기계식 리셋 기능
액세서리 외부 설치 후방
미러 길이 1,870 mm
HS 번호 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - UMC-1900-S2 - zip
데이터 시트 - pdf
설치 지침 - pdf
설치 지침 - Bohrschablone / drilling jig - pdf