UMC-1304
미러 칼럼
개별 미러 개수 | 4 개수 |
적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전센서 COMPACTplus-m 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300 |
타입, 칼럼 및 미러 | 멀티 라이트빔 안전센서용 편향 미러 포스트 |
기능 | EN 999에 따라 라이트 축간 거리가 사전 설정됨 교체 및 별도 조정 가능한 개별 미러 바닥 고정을 위한 완전한 고정세트가 제품의 납품 사양에 포함되어 있습니다 적은 손 조작으로 간편 설치, 빠른 수직 및 축 조정 특수 스프링 유닛을 통한 기계적 충격 후 자동 복구 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 149.3 mm x 1,360 mm x 160 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
순중량 | 10,000 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 바닥 고정 |
기계식 리셋 기능 | 예 |
발받침대를 제외한 칼럼 높이 | 1,300 mm |
액세서리 외부 설치 | 후방 |
개별 미러의 중심간 거리 | 300 mm |
HS 번호 | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |