UMC-1303-S2
미러 칼럼
시리즈 | UMC |
개별 미러 개수 | 3 개수 |
포함됨 | 바닥 설치용 고정세트 |
적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300 |
타입, 칼럼 및 미러 | 멀티 라이트빔 안전센서용 편향 미러 포스트 |
기능 | 간편 미러 높이 조정 간편 축 조정 전체 3축에서 정확한 개별 미러 조정 조정 가능, 3 방향 특수 스프링 유닛을 통한 기계적 충격 후 자동 복구 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 160 mm x 1,360 mm x 149 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
순중량 | 5,670 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 흑색, RAL 9005 |
고정 방식 | 바닥 고정 설치판 |
기계식 리셋 기능 | 예 |
발받침대를 제외한 칼럼 높이 | 1,300 mm |
액세서리 외부 설치 | 후방 |
개별 미러의 중심간 거리 | 400 mm |
HS 번호 | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |