UMC-1002-S2

미러 칼럼

제품 번호: 549791

시리즈 UMC
개별 미러 개수 2 개수
포함됨 바닥 설치용 고정세트
적합한 적용 대상: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300
타입, 칼럼 및 미러 멀티 라이트빔 안전센서용 편향 미러 포스트
기능 간편 미러 높이 조정
간편 축 조정
전체 3축에서 정확한 개별 미러 조정
조정 가능, 3 방향
특수 스프링 유닛을 통한 기계적 충격 후 자동 복구
치수(너비 x 높이 x 길이) 160 mm x 1,060 mm x 149 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 알루미늄
순중량 4,670 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
흑색, RAL 9005
고정 방식 바닥 고정
설치판
기계식 리셋 기능
발받침대를 제외한 칼럼 높이 1,000 mm
액세서리 외부 설치 후방
개별 미러의 중심간 거리 500 mm
HS 번호 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - UMC-1002-S2 - zip
데이터 시트 - pdf
조정 눈금 - bottom mirror - pdf
조정 눈금 - top mirror - pdf
설치 지침 - pdf
설치 지침 - Bohrschablone / drilling jig - pdf