UM60-600
편향 미러
시리즈 | UM |
타입, 칼럼 및 미러 | 후면 편향 미러 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 25 mm x 68 mm x 670 mm |
순중량 | 1,200 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 스위블 마운트 슬롯 마운팅 |
센서에 적합함 | 안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300 |
보호필드 높이 최대 | 600 mm |
미러 길이 | 660 mm |
HS 번호 | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |