UM60-450

편향 미러

제품 번호: 529604

시리즈 UM
타입, 칼럼 및 미러 후면 편향 미러
치수(너비 x 높이 x 길이) 25 mm x 68 mm x 520 mm
순중량 1,000 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 스위블 마운트
슬롯 마운팅
센서에 적합함 안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300
보호필드 높이 최대 450 mm
미러 길이 510 mm
HS 번호 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - zip