TS 02-4-SA

단말기 플러그

제품 번호: 50038539

인터페이스에 적합함 MultiNet Plus
PROFIBUS DP
정격 전압(DIN EN 60664-1) 60 V
정격 충격 전압(DIN EN 60664-1) 1,500 V
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 4 핀
엔코딩 B 코드
버전 액시얼
순중량 10 g
HS 번호 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf