TMC 66

안전 스위치

제품 번호: 50082121

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MSI 420.TMC-03
안전 제어 장치
품목 번호: 50142625
  • 종류: 안전제어장치
  • 입력부개수: 16 개수
  • 출력부개수: 8 개수
  • 터미널종류: 스프링타입터미널
품목 번호: 50142625
시리즈 TMC 66
SIL , IEC 61508
SILCL , IEC/EN 62061
Performance Level (PL) , EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 , EN ISO 13849
HS 번호 85389091
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf