TL305-ROGB-BZ-M12
경광등
시리즈 | TL 305 |
포함됨 | M30 너트 1개 고무 플랫 실링 1개 |
신호 종류 | 시각적 및 청각적 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC |
소비 전류, 최대 | 180 mA |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 5 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 24 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 0 V |
전압 형식 | DC |
할당 | 연결부 1, 핀 1 |
기능 | 핀 구동을 통한 형광색(녹색) |
할당 | 연결부 1, 핀 2 |
기능 | 핀 구동을 통한 형광색(주황색) |
할당 | 연결부 1, 핀 5 |
기능 | 핀 구동을 통한 형광색(청색) |
할당 | 연결부 1, 핀 6 |
기능 | 핀 구동을 통한 형광색(적색) |
할당 | 연결부 1, 핀 8 |
기능 | 핀 구동을 통한 음향 신호(부저) |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 핀 구동을 통한 형광색 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 50.6 mm x 231 mm |
나사 크기 | M30 x 1.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 양극 산화처리된 알루미늄 |
조명 영역 재료 | 플라스틱, 폴리카보네이트 |
순중량 | 350 g |
하우징 색상 | 회색 |
광원 종류 | LED/24V |
반구형 렌즈 모듈 | 4개 사전 조립됨 |
신호 이미지 | 지속 점등 |
빔 각도 | 360° |
모듈 순서(오름차순) | 청색, 녹색, 주황색, 적색 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보호 등급 | IP 20III |
인증 | UL |
키 | 연속 톤 부저 |
음압 | 95 dB |
톤 개수 | 1 개수 |
HS 번호 | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |