TL305-AC.MF.65
신호 타워 요소
시리즈 | TL 305-AC |
적합한 적용 대상: | TL 305 경광등 TL 305-IOL 경광등 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 65 mm x 98 mm |
나사 크기 | M30 x 1.5 mm |
하우징 재료 | 알루미늄 |
순중량 | 301 g |
고정 부품 버전 | 설치 베이스 |
고정 방식, 시스템 측 | 나사 조립 가능 |
고정 방식, 장치 측 | 나사 조립 가능 |
고정 부품 종류 | 고정형 |
HS 번호 | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |