TL305-AC.MF.25

신호 타워 요소

제품 번호: 50153015

시리즈 TL 305-AC
적합한 적용 대상: TL 305 경광등
TL 305-IOL 경광등
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 70 mm x 25 mm
나사 크기 M30 x 1.5 mm
하우징 재료 알루미늄
순중량 162 g
고정 부품 버전 설치 베이스
고정 방식, 시스템 측 나사 조립 가능
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 고정형
HS 번호 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD 모델 - zip