TL305-AC.MA1

신호 타워 요소

제품 번호: 50153014

시리즈 TL 305-AC
적합한 적용 대상: TL 305 경광등
TL 305-IOL 경광등
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 40 mm x 50 mm
하우징 재료 알루미늄
순중량 87 g
고정 부품 버전 원형 바 프로파일에 장착하기 위한 클램핑 어댑터. M30 나사를 사용하여 램프를 클램핑 어댑터에 연결합니다.
HS 번호 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD 모델 - zip