TL305-5MC-IOL-M12

경광등

제품 번호: 50149101

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 TL 305-IOL
포함됨 M30 너트 1개
고무 플랫 실링 1개
신호 종류 광학 방식
광도 조절 가능 10 ~100%, IO-Link 사용
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 285 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 3 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 8 V
스위칭 전압 low, 최대 5 V
전압 형식 DC
기능 External Trigger Mode: 8개의 색상 사전 설정
트리거 1
기능 External Trigger Mode: 8개의 색상 사전 설정
트리거 2
기능 External Trigger Mode: 8개의 색상 사전 설정
트리거 3
종류 IO-Link
기능 4개 작동 모드, 색상 설정 및 버저 설정
COM 모드 COM2
최소 사이클 타임 COM2 = 5 ms
프레임 타입 TYPE_2_V
버전 V1.1
Device ID 5020
SIO 모드 서포트
연결 1 개수
기능 IO-Link
입력 신호
전원 공급
핀 구동을 통한 형광색(External Trigger Mode)
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 50.6 mm x 259 mm
나사 크기 M30 x 1.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 양극 산화처리된 알루미늄
조명 영역 재료 플라스틱, 폴리카보네이트
순중량 350 g
하우징 색상 회색
광원 종류 LED/24V
반구형 렌즈 모듈 5개 사전 조립됨
신호 이미지 지속등, 점멸등, 플래시등
빔 각도 360°
모듈 순서(오름차순) IO-Link를 통해 사용자 정의됨: RGB 색 공간, 기본 설정: 적색, 녹색, 노랑색, 청색, 흰색, 주황색, 분홍색
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보호 등급 IP 65III
인증 UL
HS 번호 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3 - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
소프트웨어 - Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf