TL305-4MC-BZ-IOL-M12
경광등
시리즈 | TL 305-IOL |
포함됨 | M30 너트 1개 고무 플랫 실링 1개 |
신호 종류 | 시각적 및 청각적 |
광도 조절 가능 | 10 ~100%, IO-Link 사용 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
소비 전류, 최대 | 250 mA |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 3 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 8 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 5 V |
전압 형식 | DC |
기능 | External Trigger Mode: 8개의 색상 사전 설정 트리거 1 |
기능 | External Trigger Mode: 8개의 색상 사전 설정 트리거 2 |
기능 | External Trigger Mode: 8개의 색상 사전 설정 트리거 3 |
종류 | IO-Link |
기능 | 4개 작동 모드, 색상 설정 및 버저 설정 |
COM 모드 | COM2 |
최소 사이클 타임 | COM2 = 5 ms |
프레임 타입 | TYPE_2_V |
버전 | V1.1 |
Device ID | 5011 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
연결 | 1 개수 |
기능 | IO-Link 입력 신호 전원 공급 핀 구동을 통한 형광색(External Trigger Mode) |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 50.6 mm x 231 mm |
나사 크기 | M30 x 1.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 양극 산화처리된 알루미늄 |
조명 영역 재료 | 플라스틱, 폴리카보네이트 |
순중량 | 350 g |
하우징 색상 | 회색 |
광원 종류 | LED/24V |
반구형 렌즈 모듈 | 4개 사전 조립됨 |
신호 이미지 | 지속등, 점멸등, 플래시등 |
빔 각도 | 360° |
모듈 순서(오름차순) | IO-Link를 통해 사용자 정의됨: RGB 색 공간, 기본 설정: 적색, 녹색, 노랑색, 청색, 흰색, 주황색, 분홍색 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보호 등급 | IP 20III |
인증 | UL |
키 | 연속 톤 부저, 간헐적으로 느리게(1Hz), 간헐적으로 빠르게(2.5Hz) |
음압 | 80 dB |
톤 개수 | 3 개수 |
HS 번호 | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |