TKZ 25

반사판

제품 번호: 50129076

디자인 원형
트리플 반사판 크기 2.3 mm
설치 치수 두께 7 mm
설치 치수 직경 26.2 mm
반사면 직경 23 mm
반사판 재료 플라스틱
캐리어 물질 재료 플라스틱
편광 변경식
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA
활성면 구조 트리플
순중량 3 g
고정 방식 클립
적합한 보어 직경: 6 ... 7 mm
적합한 재료 두께: 0.5 … ∞
작동 시 주변 온도 -40 ... 65 °C
공정 온도 0 ... 70 °C
HS 번호 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - zip