TKS 50X100
반사판
디자인 | 장방형 |
트리플 반사판 크기 | 4 mm |
설치 치수 너비 | 49.5 mm |
설치 치수 높이 | 122 mm |
설치 치수 두께 | 8.4 mm |
반사면 높이 | 96 mm |
반사면 너비 | 46 mm |
반사판 재료 | 플라스틱 |
캐리어 물질 재료 | 플라스틱 |
편광 변경식 | 예 |
반사판 재료 화학 성분 표시 | PMMA8N |
활성면 구조 | 트리플 |
순중량 | 36 g |
고정 방식 | 접착 가능 통로 마운팅으로 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 65 °C |
보호 등급 | IP 67 |
HS 번호 | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |