TKS 20x20

반사판

제품 번호: 50117584

디자인 장방형
트리플 반사판 크기 2.3 mm
설치 치수 너비 20 mm
설치 치수 높이 32 mm
설치 치수 두께 5.5 mm
반사면 높이 20 mm
반사면 너비 18 mm
반사판 재료 플라스틱
캐리어 물질 재료 플라스틱
편광 변경식
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA8N
활성면 구조 트리플
순중량 3 g
고정 방식 접착 가능
통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -40 ... 65 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - zip