TKS 20.P

반사판

제품 번호: 50106958

Icon
사용 영역 약품
디자인 원형
트리플 반사판 크기 2.3 mm
설치 치수 두께 6.5 mm
설치 치수 직경 20 mm
반사면 직경 17 mm
반사판 재료 플라스틱
캐리어 물질 재료 플라스틱
편광 변경식
반사판 재료 화학 성분 표시 PES
활성면 구조 트리플
순중량 3 g
고정 방식 그러브 나사 M4
재료 호환성 ECOLAB
작동 시 주변 온도 -40 ... 65 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
데이터 시트 - Dimensioned drawing - pdf