TK BR 53

반사판

제품 번호: 50112142

사용 영역 식료품
디자인 장방형
트리플 반사판 크기 0.3 mm
설치 치수 너비 14 mm
설치 치수 높이 36 mm
설치 치수 두께 20.3 mm
반사면 높이 10 mm
반사면 너비 29 mm
반사판 재료 플라스틱
캐리어 물질 재료 스테인리스
편광 변경식
반사판 재료 화학 성분 표시 스테인리스
활성면 구조 마이크로 트리플
순중량 50 g
고정 방식 하우징 맞춤
작동 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
IP 69K
HS 번호 73269098
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - zip