TG 60

반사판

제품 번호: 50003179

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
TG 29
반사판
품목 번호: 50009374
  • 반사판종류: 반사판
  • 고정방식: 그러브나사M3
  • 반사면직경: 25 mm
  • 반사판재료: 유리
품목 번호: 50009374
특수 모델 내열성
디자인 원형
설치 치수 두께 9 mm
설치 치수 직경 60 mm
반사면 직경 52 mm
반사판 재료 유리
캐리어 물질 재료 플라스틱
활성면 구조 트리플
순중량 29 g
고정 방식 그러브 나사 M6
작동 시 주변 온도 -20 ... 120 °C
HS 번호 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467