TG 29
반사판
특수 모델 | 내열성 |
디자인 | 원형 |
설치 치수 두께 | 5.7 mm |
설치 치수 직경 | 28.9 mm |
반사면 직경 | 25 mm |
반사판 재료 | 유리 |
캐리어 물질 재료 | 플라스틱 |
활성면 구조 | 트리플 |
순중량 | 5 g |
고정 방식 | 그러브 나사 M3 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 120 °C |
HS 번호 | 90029000 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |