TG 15

반사판

제품 번호: 50003177

결과 목록: 3개의 제품이 검색됨
TK 10.P
반사판
품목 번호: 50116939
  • 반사판종류: 반사판
  • 고정방식: 뒷면부착가능
  • 반사면직경: 8.5 mm
  • 반사판재료: 플라스틱
품목 번호: 50116939
TKS 50x50.1.HT
반사판
품목 번호: 50113309
  • 반사판종류: 반사판
  • 고정방식: 통로마운팅으로
  • 반사면너비: 47 mm
  • 반사면높이: 48 mm
품목 번호: 50113309
MTKS 7x7M.5
반사판
품목 번호: 50136823
  • 반사판종류: 반사판
  • 고정방식: 통로마운팅으로
  • 반사면너비: 7 mm
  • 반사면높이: 7 mm
품목 번호: 50136823
특수 모델 내열성
디자인 원형
설치 치수 두께 5.7 mm
설치 치수 직경 18 mm
반사면 직경 14 mm
반사판 재료 유리
캐리어 물질 재료 플라스틱
활성면 구조 트리플
순중량 3 g
고정 방식 그러브 나사 M3
작동 시 주변 온도 -20 ... 120 °C
HS 번호 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
데이터 시트 - pdf
데이터 시트 - Dimensioned drawing - pdf