TFM 05 1625.210

트랜스폰더

제품 번호: 50141658

Icon Icon Icon Icon
시리즈 TFM
적합한 적용 대상: RFM
NXP ICODE SLI
주파수 대역 13.56 MHz
메모리 용량 256 B
메모리 블록 64 개수
메모리 타입 EEPROM
기록 주기 횟수 10 높음 5
판독 주기 횟수 제한 없음
유효 규정 ISO 15693
보호 등급 IP 68
IP 69K
디자인 유리
두께 6 mm
외부 직경 50 mm
내부 직경 5 mm
플라스틱 하우징 LCP(Liquid Crystal Polymer)
순중량 16.9 g
Werkstoff Gehäuse
플라스틱
작동 시 주변 온도 -25 ... 150 °C
보관 시 주변 온도, 시간 제한적 -40~+250°C = 1,000시간 또는 1,000사이클
HS 번호 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf