TFM 05 1110.Ex

트랜스폰더

제품 번호: 50108070

Icon Icon
시리즈 TFM
적합한 적용 대상: RFM
I-CodeSLI
주파수 대역 13.56 MHz
메모리 용량 112 B
메모리 블록 28 개수
유효 규정 ISO 15693
보호 등급 IP 67
디자인 유리
두께 15 mm
외부 직경 54 mm
내부 직경 5 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 강화되지 않은 폴리아미드 PA
순중량 45 g
설치 금속에 사용 가능
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
Ex 장치 그룹 II
허용 표면 온도 T=80 °C
온도 등급, 가스 T4
점화 방지 종류 nA 방폭용
하우징으로 "tD" 보호
HS 번호 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996