TFM 03 1910.219
트랜스폰더
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | TFM |
적합한 적용 대상: | RFM |
칩 | I-CodeSLI |
주파수 대역 | 13.56 MHz |
유효 규정 | ISO 15693 |
보호 등급 | IP 65 |
디자인 | 카드 |
치수 | 1 mm |
외부 직경 | 30 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PET |
순중량 | 5 g |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |