TFM 02 1125.220
트랜스폰더
시리즈 | TFM |
적합한 적용 대상: | RFM |
칩 | TagIT HFI |
주파수 대역 | 13.56 MHz |
메모리 용량 | 256 B |
메모리 블록 | 64 개수 |
유효 규정 | ISO 15693 |
보호 등급 | IP 68 |
디자인 | 유리 |
두께 | 3 mm |
외부 직경 | 22 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC |
순중량 | 2 g |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 120 °C |
HS 번호 | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |