TFI 05 1101.120
트랜스폰더
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | TFI |
적합한 적용 대상: | RFI |
칩 | EM4102 |
주파수 대역 | 0.125 MHz |
메모리 용량 | 8 B |
메모리 블록 | 1 개수 |
유효 규정 | ISO 15693 |
보호 등급 | IP 65 |
디자인 | 유리 |
두께 | 2.1 mm |
외부 직경 | 50 mm |
내부 직경 | 4.2 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC |
순중량 | 4 g |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 90 °C |
HS 번호 | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |