TFI 03 1601.120
트랜스폰더
시리즈 | TFI |
적합한 적용 대상: | RFI |
칩 | EM4102 |
주파수 대역 | 0.125 MHz |
메모리 용량 | 8 B |
메모리 블록 | 1 개수 |
유효 규정 | ISO 15693 |
보호 등급 | IP 67 |
디자인 | 유리 |
두께 | 2.5 mm |
외부 직경 | 30 mm |
내부 직경 | 5 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | 열경화성 플라스틱 |
순중량 | 3.5 g |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 85 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 200 °C |
HS 번호 | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |