TFI 03 1101.120

트랜스폰더

제품 번호: 50032396

Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 TFI
적합한 적용 대상: RFI
EM4102
주파수 대역 0.125 MHz
메모리 용량 8 B
메모리 블록 1 개수
유효 규정 ISO 15693
보호 등급 IP 65
디자인 유리
두께 2.1 mm
외부 직경 30 mm
내부 직경 3.2 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
순중량 2.8 g
고정 방식 통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 90 °C
HS 번호 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996