SYS-HAMT-P1-000-002

안전 스위치

제품 번호: SO-000134

어플리케이션 MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx 대체용 X 뮤팅 및 2 x X 뮤팅
기능 PC 진단 인터페이스
동적 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능
뮤팅 시간 모니터링(10분/100시간)
뮤팅 신호 출력
쇼트 모니터링
시동/재시동 인터락(RES)
시스템 오류 신호 출력
정적 외부 장치 모니터링(EDM)
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 최대 4(이전에 켜진 보호 장비의 카테고리에 따라), EN ISO 13849
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 3 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 AC/DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
연결 가능한 안전센서(AOPD) 최대 2개의 AOPD, 타입 4
연결 가능한 전자 기계식 안전 장치 비상 정지 명령장치, 1 또는 2 채널
안전 스위치
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 67.5 mm x 99 mm x 111.5 mm
순중량 340 g
하우징 색상 적색
연결 가능한 AOPD 타입 4 개수, 카테고리 4 2 개수
추가 연결 가능한 안전 스위치 개수, 카테고리 4 2
보호 등급 IP 20
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
소개 리플렛 - pdf
CE 준수선언서 - pdf