SYS-HAMT-P1-000-001
안전 스위치
어플리케이션 | MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx 대체용 IIII 뮤팅 |
기능 | PC 진단 인터페이스 동적 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능 뮤팅 시간 모니터링(10분/100시간) 뮤팅 신호 출력 쇼트 모니터링 시동/재시동 인터락(RES) 시스템 오류 신호 출력 정적 외부 장치 모니터링(EDM) |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 최대 4(이전에 켜진 보호 장비의 카테고리에 따라), EN ISO 13849 |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 3 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
전압 형식 | AC/DC |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
연결 가능한 안전센서(AOPD) | 최대 2개의 AOPD, 타입 4 |
연결 가능한 전자 기계식 안전 장치 | 비상 정지 명령장치, 1 또는 2 채널 안전 스위치 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 67.5 mm x 99 mm x 111.5 mm |
순중량 | 408 g |
하우징 색상 | 적색 |
연결 가능한 AOPD 타입 4 개수, 카테고리 4 | 2 개수 |
추가 연결 가능한 안전 스위치 개수, 카테고리 4 | 2 |
보호 등급 | IP 20 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |