SLSSR 46B.8-S12

싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기

제품 번호: 50108538

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
SLS46C-40.K28-M12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호: 50121909
  • 시리즈: 46C
  • 최대감지범위: 0.5 ... 40 m
  • 광원: LED, 적색
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50121909
시리즈 46
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
특수 모델 입력신호 활성화
유형 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 407 년, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 2, EN ISO 13849
감지 범위 0 ... 40 m
제한 감지 범위 0 ... 44 m
광원 LED, 적색
파장 길이 624 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
보호 회로 극점 보호
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
입력신호 활성화 개수 1 개수
스위칭 주파수 100 Hz
응답 시간 5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 18.5 mm x 76.9 mm x 43.4 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 50 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 TÜV Süd
c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
조작 지침 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - TÜV Nord - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf