SLS46C-70.K48-M12

싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기

제품 번호: 50126548

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 46C
특수 모델 입력신호 활성화
기능 입력신호 활성화
유형 4, IEC/EN 61496, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용
SIL 3, IEC 61508, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용
SILCL 3, IEC/EN 62061, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1:2008, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용
MTTFd 900 년, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849:2008, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용
감지 범위 5 ... 70 m
제한 감지 범위 5 ... 80 m
광원 LED, 적색
파장 길이 630 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
개방각, 최대 -2.5 ... 2.5 °
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, 리플 포함
잔류 리플 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 40 mA
입력신호 활성화 개수 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥8V
low: ≤ 1.5V
스위칭 전압 high, 최소 8 V
스위칭 전압 low, 최대 1.5 V
활성화/차단 지연 1 ms
입력 저항 10,000 Ω, -30 ... 30 %
스위칭 상태, 활성 High
스위칭 주파수 250 Hz
응답 시간 2.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-PBT
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 50 g
하우징 색상 황색
고정 방식 통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III,50V 정격 전압
IP 69K
인증 c TÜV NRTL US
c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf