SLS46C-40.K48-M12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
시리즈 | 46C |
특수 모델 | 입력신호 활성화 |
기능 | 입력신호 활성화 |
유형 | 4, IEC/EN 61496, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용 |
SIL | 3, IEC 61508, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용 |
MTTFd | 900 년, EN ISO 13849-1 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849:2008, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용 |
감지 범위 | 0.25 ... 40 m |
제한 감지 범위 | 0.25 ... 48 m |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 630 nm |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
LED 그룹 | 1 |
개방각, 최대 | -2.5 ... 2.5 ° |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, 리플 포함 |
잔류 리플 | 10 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 40 mA |
입력신호 활성화 개수 | 1 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전압 | high: ≥8V low: ≤ 1.5V |
스위칭 전압 high, 최소 | 8 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 1.5 V |
활성화/차단 지연 | 1 ms |
입력 저항 | 10,000 Ω, -30 ... 30 % |
스위칭 상태, 활성 | High |
스위칭 주파수 | 250 Hz |
응답 시간 | 2.5 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 4 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-PBT |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 50 g |
하우징 색상 | 황색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III,50V 정격 전압 IP 69K |
인증 | c TÜV NRTL US c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |