SLS 78/2 RE 24V/G
싱글 라이트 빔 안전 센서 수신기
시리즈 | 78 |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 수신기 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 400 년, EN ISO 13849-1 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
응답 시간 | 20 ms |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 7 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
HS 번호 | 85365019 |