SLE46CI-70.K4/4P
싱글 라이트 빔 안전 센서 수신기
시리즈 | 46C |
기능 | 레벨 표시기 진단 출력부 |
유형 | 4, IEC/EN 61496, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용 |
SIL | 3, IEC 61508, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용 |
MTTFd | 900 년, EN ISO 13849-1 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849:2008, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, 리플 포함 |
잔류 리플 | 10 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 15 mA |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 전압 high, 최소 | 22 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2 V |
스위칭 전압, 일반 | 23 V |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | dark 스위칭 |
기능 | 진단 출력부 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
기능 | 스위칭 출력 |
스위칭 주파수 | 250 Hz |
응답 시간 | 2.5 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
덮개 재료 | PUR |
와이어 개수 | 4 선 |
와이어 단면 | 0.21 mm² |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-PBT |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 100 g |
하우징 색상 | 황색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III,50V 정격 전압 IP 69K |
인증 | c TÜV NRTL US c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |