SLE46CI-70.K2/4P-M12

싱글 라이트 빔 안전 센서 수신기

제품 번호: 50121919

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 46C
기능 레벨 표시기
진단 출력부
유형 2, IEC/EN 61496, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
SIL 1, IEC 61508, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
SILCL 1, IEC/EN 62061, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
MTTFd 400 년, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 2, EN ISO 13849:2008, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, 리플 포함
잔류 리플 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 전압 high, 최소 22 V
스위칭 전압 low, 최대 2 V
스위칭 전압, 일반 23 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
기능 진단 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
기능 스위칭 출력
스위칭 주파수 250 Hz
응답 시간 2.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-PBT
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 50 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III,50V 정격 전압
IP 69K
인증 TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf
인증서 - TÜV NRTL - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf