SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

진단 세트

제품 번호: 50121098

시리즈 MD12
적합한 적용 대상: IO-Link 센서
기능 설정 장치 및 테스터
공급전압 점검 UB 24 V, DC
종류 USB
연결 2 개수
기능 설정 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 설정 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 2.0 미니 B
치수(너비 x 높이 x 길이) 41 mm x 24 mm x 70 mm
하우징 재료 금속
순중량 100 g
작동 시 주변 온도 0 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
보호 등급 IP 20
HS 번호 90318080
ECLASS 5.1.4 27279211
ECLASS 8.0 19200502
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 19200504
ECLASS 11.0 19200504
ECLASS 12.0 19200504
ECLASS 13.0 19200504
ECLASS 14.0 19200504
ECLASS 15.0 19200504
ETIM 5.0 EC001418
ETIM 6.0 EC001418
ETIM 7.0 EC001418
ETIM 8.0 EC001418
ETIM 9.0 EC001418
ETIM 10.0 EC001418
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip