SET LE46C4PM12BTU305M25D12

투수광 포토 센서 세트 수신기

제품 번호: 50144257

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 46C
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
사전 조립됨 설치 시스템
특수 모델 상품 세트
감지 범위 0.5 ... 120 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 150 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 300 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-PBT
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 60 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf