Set-AC-MLX.2-2SB
뮤팅 센서 세트
시리즈 | Set-AC |
적합한 적용 대상: | 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300 |
감지 범위 | 0.05 ... 4 m, 반사판 TKS 50x50 포함 |
감지 범위 | 0.05 … 8 m, 반사판 TK(S) 100x100 있음 |
연결 | 2 개수 |
기능 | 센서 모듈과 연결 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
핀 개수 | 4 핀 |
기능 | 센서 모듈과 연결 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
덮개 재료 | PUR |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
핀 개수 | 4 핀 |
순중량 | 1,210 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 함께 제공된 브라켓 |
뮤팅 센서 종류 | 반사판 포토 센서 PRK 25C |
뮤팅 센서 개수 | 2 개수 |
반사판 개수 | 2 개수 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ECLASS 12.0 | 27272792 |
ECLASS 13.0 | 27272792 |
ECLASS 14.0 | 27272792 |
ECLASS 15.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |