Set-AC-MLX-2SB

뮤팅 센서 세트

제품 번호: 426521

시리즈 Set-AC
적합한 적용 대상: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300
감지 범위 0.05 ... 4 m, 반사판 TKS 50x50 포함
감지 범위 0.05 … 8 m, 반사판 TK(S) 100x100 있음
연결 2 개수
기능 센서 모듈과 연결
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 410 mm
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 4 핀
기능 센서 모듈과 연결
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 700 mm
덮개 재료 PUR
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 4 핀
순중량 1,210 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 함께 제공된 브라켓
뮤팅 센서 종류 반사판 포토 센서 PRK 25C
뮤팅 센서 개수 2 개수
반사판 개수 2 개수
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - Set AC-ML-2RA - zip
3D-CAD 모델 - Set AC-MLX_2_2SA - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - Application Note Substitute - pdf
데이터 시트 - pdf