S420-9CB2-LW
안전 힌지 스위치
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.
시리즈 | S400 |
기능 | EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합 EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치 안전 스위치가 통합된 기계식 힌지 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
B10d | 5,000,000 사이클 개수 |
DC 13의 경우 사용부문 | Ue 24V, Ie 2A, EN 60947-5-1 |
AC 15의 경우 사용부문 | Ue 24V, Ie 2A, EN 60947-5-1 |
접점 어셈블리 | 2NC + 2NO |
접점 개방 | 마찰 결합, 강제적으로 |
단락 방지 | 500V, 2A, 타입 gG, IEC 60269-1 |
정격 절연전압 | 30V AC, 36V DC |
종래의 열기류, 최대 | 2 A |
연결 | 1 개수 |
기능 | 접점 연결부 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
덮개 재료 | PVC |
와이어 개수 | 8 선 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 76 mm x 31.5 mm x 126 mm |
하우징 재료 | 스테인리스 |
스테인리스 하우징 | AISI 316L |
전기 접점 재료 | 은합금 |
순중량 | 1,025 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 설치판 |
케이블 인입부 측면 | 벽 쪽 |
스위치 타입 | 가드 로킹이 없는 인터록 잠금장치, ISO 14119 |
스위칭 원리 | 슬로우 작동 접점 |
축방향 부하 | 2,000 N·m |
방사상 부하 | 2,000 N·m |
비틀림 부하 | 50 N·m |
기계적 수명 | 1,000,000 작동 간격, IEC 6047-5-1 |
작동 빈도, 최대 | 1,200 시간당, IEC 6047-5-1 |
액추에이터, 내부 | 힌지의 안전 스위치, 캡슐형 |
강제 분리 시 작동 거리(각도) | 4 N, 설정된 스위칭 포인트부터 |
작동각, 최대 | 180 ° |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
보호 등급 | IP 67 IP 69K |
인증 | TÜV Süd c UL US |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |