S410-M4-CB02M12-W

안전 힌지 스위치

제품 번호: 63000410

Icon Icon Icon Icon
시리즈 S400
기능 EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합
EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치
안전 스위치가 통합된 기계식 힌지
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
B10d 2,000,000 사이클 개수
DC 13의 경우 사용부문 Ue 24V, Ie 2A, EN 60947-5-1
AC 15의 경우 사용부문 Ue 24V, Ie 2A, EN 60947-5-1
접점 어셈블리 2NC + 1NO
접점 개방 마찰 결합, 강제적으로
단락 방지 500V, 2A, 타입 gG, IEC 60269-1
정격 절연전압 30V AC, 36V DC
종래의 열기류, 최대 2 A
연결 1 개수
기능 접점 연결부
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
덮개 재료 PVC
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 79 mm x 22.5 mm x 100.6 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 ZAMAK
전기 접점 재료 은합금
순중량 446 g
하우징 색상 은색
고정 방식 마운팅 스레드
케이블 인입부 측면 벽 쪽
스위치 타입 가드 로킹이 없는 인터록 잠금장치, ISO 14119
스위칭 원리 슬로우 작동 접점
축방향 부하 750 N·m
방사상 부하 500 N·m
비틀림 부하 12 N·m
기계적 수명 1,000,000 작동 간격, IEC 6047-5-1
작동 빈도, 최대 1,200 시간당, IEC 6047-5-1
액추에이터, 내부 힌지의 안전 스위치, 캡슐형
강제 분리 시 작동 거리(각도) 4 N, 설정된 스위칭 포인트부터
작동각, 최대 180 °
작동 시 주변 온도 -25 ... 80 °C
오염 정도 3, EN 60947-1
보호 등급 IP 67
IP 69K
인증 IMQ
c UL US
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ECLASS 12.0 27272608
ECLASS 13.0 27272608
ECLASS 14.0 27272608
ECLASS 15.0 27272608
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
ETIM 8.0 EC002591
ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591
3D-CAD 모델 - S410-M4-CB02M12-W - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf