S300-P13C1-M12-SB
안전 포지셔닝 스위치
시리즈 | S300 |
기능 | EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합 EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40,000,000 사이클 개수 |
DC 13의 경우 사용부문 | Ue 24V, Ie 2A, EN 60947-5-1 |
AC 15의 경우 사용부문 | Ue 24V, Ie 2A, EN 60947-5-1 |
접점 어셈블리 | 2NC + 1NO |
접점 개방 | 마찰 결합, 강제적으로 |
단락 방지 | 500V, 2A, 타입 gG, IEC 60269-1 |
접촉보호 | 보호 절연 O |
정격 절연전압 | 30V AC, 36V DC |
종래의 열기류, 최대 | 2 A |
연결 | 1 개수 |
기능 | 접점 연결부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 8 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 40 mm x 39 mm x 97 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
전기 접점 재료 | 은합금 |
순중량 | 165 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
스위치 타입 | 가드 로킹이 없는 인터록 잠금장치, ISO 14119 |
스위칭 원리 | 슬로우 작동 접점 |
스위칭 방향 | 양쪽 한쪽 |
접근 작동 방향 | 4 x 측면(90°) 360° |
시동 속도 | 사용되는 액추에이터에 따라 |
기계적 수명 | 20,000,000 작동 간격, IEC 60947-5-1 |
작동 빈도, 최대 | 3,600 시간당, IEC 60947-5-1 |
액추에이터 허용 | long |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | IMQ c UL US |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |