S300-P13C1-M12-CB

안전 포지셔닝 스위치

제품 번호: 63000307

Icon Icon Icon Icon
시리즈 S300
기능 EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합
EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
B10d 40,000,000 사이클 개수
DC 13의 경우 사용부문 Ue 24V, Ie 2A, EN 60947-5-1
AC 15의 경우 사용부문 Ue 24V, Ie 2A, EN 60947-5-1
접점 어셈블리 2NC + 1NO
접점 개방 마찰 결합, 강제적으로
단락 방지 500V, 2A, 타입 gG, IEC 60269-1
접촉보호 보호 절연 O
정격 절연전압 30V AC, 36V DC
종래의 열기류, 최대 2 A
연결 1 개수
기능 접점 연결부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 8 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 40 mm x 39 mm x 97 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 유리 화이버 강화(PPS), 자소성
전기 접점 재료 은합금
순중량 155 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
스위치 타입 가드 로킹이 없는 인터록 잠금장치, ISO 14119
스위칭 원리 슬로우 작동 접점
스위칭 방향 양쪽
한쪽
접근 작동 방향 4 x 측면(90°)
360°
시동 속도 사용되는 액추에이터에 따라
기계적 수명 20,000,000 작동 간격, IEC 60947-5-1
작동 빈도, 최대 3,600 시간당, IEC 60947-5-1
액추에이터 허용 short
작동 시 주변 온도 -25 ... 80 °C
오염 정도 3, EN 60947-1
보호 등급 IP 67
인증 IMQ
c UL US
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
3D-CAD 모델 - S300-P13C1-M12-CB - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf