S300-M0C3-M20-31
안전 포지셔닝 스위치
시리즈 | S300 |
기능 | EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합 EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40,000,000 사이클 개수 |
DC 13의 경우 사용부문 | Ue / Ie: 24V / 6A, 125V / 1.1A, 250V / 0.4A, EN 60947-5-1 |
AC 15의 경우 사용부문 | Ue / Ie: 250V / 6A, 400V / 4A, 500V / 1A, EN 60947-5-1 |
접점 어셈블리 | 1NC + 1NO |
접점 개방 | 마찰 결합, 강제적으로 |
단락 방지 | 500V, 10A, 타입 aM, IEC 60269-1 |
접촉보호 | 접지 |
정격 절연전압 | 500V AC, 600V DC |
종래의 열기류, 최대 | 10 A |
연결 | 1 개수 |
케이블 인입부 개수 | 3 개수 |
기능 | 접점 연결부 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 4 핀 |
연결부 단면 | 1 x 0.5mm² ~ 2 x 2.5mm², 리츠선 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 56 mm x 33 mm x 88 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | ZAMAK |
전기 접점 재료 | 은합금 |
순중량 | 300 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
케이블 인입부 종류 | M20 x 1.5 |
스위치 타입 | 가드 로킹이 없는 인터록 잠금장치, ISO 14119 |
스위칭 원리 | 스냅 작동 접점 |
스위칭 방향 | 양쪽 한쪽 |
접근 작동 방향 | 4 x 측면(90°) 360° |
입사각이 15°인 경우 시동 속도 | 0.00007 ... 2.5 m/s |
입사각이 30°인 경우 시동 속도 | 0.00007 ... 1.5 m/s |
입사각이 45°인 경우 시동 속도 | 0.00007 ... 1 m/s |
입사각이 60°인 경우 시동 속도 | 0.00007 ... 0.75 m/s |
기계적 수명 | 20,000,000 작동 간격, IEC 6047-5-1 |
작동 빈도, 최대 | 3,600 시간당, IEC 6047-5-1 |
액추에이터 | 레버가 있는 롤러 액추에이터 |
액추에이터 너비 | 20 mm |
액추에이터 길이 | 40 mm |
작동력, 최소(토크) | 0.1 N·m |
액추에이터 허용 | long |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | IMQ c UL US |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |