S200-M3C1-M20

안전 스위치

제품 번호: 63000200

Icon Icon Icon Icon
시리즈 S200
기능 EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합
EN ISO 14119에 따른 디자인 2 기계식 코딩의 인터락 장치
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) 최대 e 포함, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
B10d 2,000,000 사이클 개수
DC 13의 경우 사용부문 Ue / Ie: 24V / 6A, 125V / 1.1A, 250V / 0.4A, EN 60947-5-1
AC 15의 경우 사용부문 Ue / Ie: 250V / 6A, 400V / 4A, 500V / 1A, EN 60947-5-1
접점 어셈블리 2NC
접점 개방 마찰 결합, 강제적으로
단락 방지 500V, 10A, 타입 aM, IEC 60269-1
접촉보호 접지
정격 절연전압 500V AC, 600V DC
종래의 열기류, 최대 10 A
연결 1 개수
케이블 인입부 개수 1 개수
기능 접점 연결부
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 4 핀
연결부 단면 1 x 0.34mm² ~ 2 x 1.5mm², 리츠선
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 40 mm x 38 mm x 109.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 ZAMAK
전기 접점 재료 은합금
순중량 292 g
하우징 색상 적색
회색
고정 방식 통로 마운팅으로
케이블 인입부 종류 M20 x 1.5
스위치 타입 가드 로킹이 없는 인터록 잠금장치, ISO 14119
스위칭 원리 슬로우 작동 접점
접근 작동 방향 1 x 상부
4 x 측면(90°)
시동 속도 0 ... 0.5 m/s
기계적 수명 1,000,000 작동 간격, IEC 6047-5-1
작동 빈도, 최대 3,600 시간당, IEC 6047-5-1
액추에이터, 외부 AC-AHxx 시리즈, 직선형, 굴절형, 스프링식, 조정 가능
추출력, 액추에이터 잠금 해제 10 N
강제 분리 시 작동 거리 10.2 mm
리코일 허용도 4.5 mm
작동 시 주변 온도 -25 ... 80 °C
오염 정도 3, EN 60947-1
보호 등급 IP 67
인증 IMQ
c UL US
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
3D-CAD 모델 - S200-M3C1-M20 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf